Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Der kompakte Linearaktuator L35 erweitert unsere Modellpalette an leistungsfähigen Linearantrieben um eine Ausführung in Baugröße 35 mm bzw. NEMA 14. Mit nur 34 mm Baulänge bietet er eine Schubkraft von bis zu 140 N.

Vorteile: reibungsarme PEEK-Buchse, lange Lebensdauer und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Passende Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen bis zu 0,005 mm/Schritt.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Gewindespindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Spindeln finden Sie unter dem Reiter „Zubehör“.

L3518

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Strom/Wicklung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt A
L3518S1204-T6X1
Für mehr Informationen hier klicken
240 50 5 1.2 34 € 76,90

L3518S1204-T6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L3518S1204-T6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T6X1
  • 1-4: € 76,90
  • 5-9: € 73,05
  • 10+: € 65,36
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 60 Stück nach 21.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T6X1
L3518S1204-T6x2
Für mehr Informationen hier klicken
160 100 10 1.2 34 € 76,90

L3518S1204-T6x2 wurde in den Warenkorb gelegt

L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L3518S1204-T6x2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T6x2
  • 1-4: € 76,90
  • 5-9: € 73,05
  • 10+: € 65,36
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 1 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 100 Stück nach 22.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T6x2
L3518S1204-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
85 250 25 1.2 34 € 76,90

L3518S1204-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L3518S1204-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
5 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T5X5
  • 1-4: € 76,90
  • 5-9: € 73,05
  • 10+: € 65,36
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 50 Stück nach 15.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T5X5
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved