L2018S0604-T3,5x1-25 —  Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung - NEMA 8

L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Sehr kompakter Linearaktuator in Baugröße NEMA 8 (20 mm) mit integrierter Linearführung. Kurze Stellzeit, hohe Schubkraft und lange Lebensdauer. Ideal geeignet für Präzisions-Linearachsen in der Medizintechnik oder Anwendungen, die kleine Linearantriebe für die Formatverstellung erfordern, beispielsweise Mikroskopiertische.

Hinweise:

  • Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden.
  • Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 30 N
  • Strom/Wicklung 0.6 A/Wicklung
  • Widerstand pro Wicklung 6.5 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.06 mm
  • Gehäuselänge "B"
  • Gewicht 0.09 kg
  • NEMA
  • Vorschub 40 mm/s
  • Auflösung (µm/step) 5 µm/step
  • Spindelsteigung 1 mm
  • Hublänge "A"
  • Länge "A"

Abmessungen

L2018-A

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 177,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 169,00
  • 10+ € 151,21

Verfügbarkeit

  • 68 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.