Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L20-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Der L20 Linearaktuator mit Linearführung ist ein kostengünstiges System, das lange Lebensdauer, sehr kleine Bauweise, kurze Stellzeiten und hohe Schubkraft vereint.

Mit unseren L20-Modellen in 20 mm bzw. NEMA 8 Baugröße haben wir nahezu ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Der schrittmotor-basierte Linearaktuator ist ideal zur Realisierung kompakter Linearführungen und Präzisions-Linearachsen.

Mögliche Anwendungsbereiche finden sich in der Medizintechnik und überall dort, wo kleine Linearantriebe für die Formatverstellung erforderlich sind, etwa für optische Anwendungen wie Mikroskopiertische.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

L2018-A

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Max. Schubkraft Vorschub Hublänge "A" Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
N mm/s
L2018S0604-T3,5x1-25
Für mehr Informationen hier klicken
40 40 25 33 € 177,90

L2018S0604-T3,5x1-25 wurde in den Warenkorb gelegt

L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L2018S0604-T3,5x1-25

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
6.5 Ohm
Gewicht
0.09 kg
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Gehäuselänge "B"
41 mm
Strom pro Wicklung
0.6 A
Max. Axialspiel
±0.06 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2018S0604-T3,5x1-25
  • 1-4: € 177,90
  • 5-9: € 169,00
  • 10+: € 151,21
Verfügbarkeit[?]
  • 39 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2018S0604-T3,5x1-25
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved