L2018S0604-T3,5X1 —  Linearaktuator - NEMA 8

L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Sehr kompakter Linearaktuator in Baugröße NEMA 8 (20 mm) mit hoher Verstellgeschwindigkeit, kurzer Stellzeit sowie großer Schub- und Zugkraft. Reibungsarme PEEK-Buchse und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen von bis zu 0,005 mm/Schritt. Für Positionsrückmeldungen auch mit angebautem Encoder erhältlich.

Hinweise:

  • Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden.
  • Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
  • Passende Spindeln finden Sie „hier“.

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 30 N
  • Strom/Wicklung 0.6 A/Wicklung
  • Widerstand pro Wicklung 6.5 Ohm
  • Spindelsteigung 1 mm
  • Max. Axialspiel ±0.06 mm
  • Gewicht 0.06 kg
  • NEMA
  • Vorschub 40 mm/s
  • Auflösung (µm/step) 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Buchsenlänge "L" 5 mm
  • Länge "A"

Abmessungen

L2018

Zubehör

ZST3,5-1-200-1 SPINDEL MIT TRAPEZGEWINDE € 15,30
ZST3,5-1-500 SPINDEL MIT TRAPEZGEWINDE € 12,70
NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 70,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 66,97
  • 10+ € 59,92

Verfügbarkeit

  • 261 auf Lager
  • 300 Stück verfügbar nach 21.06.2018.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.