Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ASB42 - Bürstenloser DC-Motor IP 65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
ASB42 - Bürstenloser DC-Motor in Schutzart IP 65

Der 3-phasige BLDC-Motor ASB42 eignet sich durch seine hoch-energetischen Permanentmagnete für Anwendungen, bei denen hohe Laufruhe und lange Lebensdauer gefordert sind. Der EC-Motor (Brushless DC-Motor) ist für IP 65 (außer Wellenausgang) ausgelegt und verfügt über ein gegenüber Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Gehäuse und M16- bzw. M12-Steckverbinder für Leistung und Drehgeber.

Wie alle BLDC-Motoren von Nanotec weist auch der ASB42 einen hohen Wirkungsgrad und ein starkes Beschleunigungsvermögen auf. Die komplette ASB-Produktlinie an BLDC-Motoren verfügt über integrierte magnetische Encoder. Damit ist eine exakte Positionierung auch in einem rauen industriellen Umfeld gewährleistet.

ASB42C048060-ENM

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 32,40
ZK-M12-12-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 41,10
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 33,90
ZK-M12-12-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 42,60
ZK-TW-4-2M M16 (TW) Kabel € 85,10
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Länge "A" Encoder Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A
V
ASB42C048060-ENM
Für mehr Informationen hier klicken
160 25 4.63 121 5 € 366,10

ASB42C048060-ENM wurde in den Warenkorb gelegt

ASB42 - Bürstenloser DC-Motor in Schutzart IP 65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 32,40
ZK-M12-12-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 41,10
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 33,90
ZK-M12-12-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 42,60
ZK-TW-4-2M M16 (TW) Kabel € 85,10
Datenblätter/3D ASB42C048060-ENM

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.58 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1.21 mH
Rotorträgheitsmoment
96 gcm²
Drehmomentkonstante
5.4 Ncm/A
Gewicht
0.75 kg
Nenndrehzahl
6000 U/min
Nennspannung
48 V
Spitzenstrom
13.89 A
Spitzenmoment
75 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ASB42C048060-ENM
  • 1-4: € 366,10
  • 5-9: € 347,79
  • 10+: € 311,18
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ASB42C048060-ENM
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved