ASB42 - Bürstenloser DC-Motor in Schutzart IP65 – NEMA 17
-
Größe
-
NEMA 17
-
Nennleistung 160 W
-
Nennspannung 48 V
-
Nenndrehzahl 6000 U/min
BLDC-Motoren mit Schutzart IP65 sind speziell für raue Umgebungen konzipiert. Der integrierte magnetische Inkremental-Encoder mit 1024 Imp./U ist bauartbedingt unempfindlich gegen harsche Industriebedingungen und benötigt keine zusätzlichen Hallsensoren. Für OEMs sind diese Motoren auch mit IP65-geschützten Wellenausgängen erhältlich.