DB87L01-S –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • NEMA 34 
  • Nennleistung 660 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 17.95 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 2400 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.1 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 53.85 A
  • Drehmomentkonstante 11.7 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.07 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB87
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
Downloads

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info