DB42M02 –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

  • 12 auf Lager

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Nennleistung 62 W
  • Nennmoment 7 Ncm
  • Nennstrom 1.63 A
  • Nenndrehzahl 8500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 48 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.8 mH
  • Gewicht 0.45 kg
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 4.88 A
  • Drehmomentkonstante 4.3 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.95 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB42

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info
NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist. Drehzahlmodus Mit diesem Programm wird der Drehzahl-Modus gewählt und die ‚state machine‘ eingeschaltet. Der Motor fängt automatisch an zu drehen. ...
Mehr Info

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 22,80
ZD-D40 Dämpfer € 22,80
ZD-DF40 Dämpfer € 7,90

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 60,20

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 57,19
  • 10+ € 54,18

Verfügbarkeit

  • 12 auf Lager