DB42M01 –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • NEMA 17 
  • Nennleistung 69 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 2.12 A
  • Nenndrehzahl 6000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 48 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 2.6 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 5.77 A
  • Drehmomentkonstante 5.2 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.3 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB42
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
Downloads

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer
ZD-DF40 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info