DB42S02 –  Bürstenloser DC-Motor

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Nennleistung 42 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 3.57 A
  • Nenndrehzahl 8000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 24 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.25 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 17 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 10.78 A
  • Drehmomentkonstante 1.4 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.19 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB42
Creation in progress ...

Kennlinie

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Downloads

Knowledge Base

Die meisten BLDC-Motoren sind „Innenläufer“, bei denen sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen dreht. Bei „Außenläufern“ sitzt der Stator innen, und der Rotor besteht aus einer außen laufenden Glocke, in der Magnete angebracht sind. Die Vorteile von Innenläufermotoren liegen in ihrer geringeren Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme, wohingegen beim Außenläufer die Wärme…
Mehr Info
NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer
ZD-DF40 Dämpfer
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.