Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB33 - Bürstenloser DC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
BLDC Motor DB33 7 Watt

Bei dem Modell DB33 handelt es sich um einen kompakten BLDC Motor mit hoher Laufruhe. Durch den optional erhältlichen Encoder (Anbau durch Nanotec) kann der BLDC Motor (brushless DC Motor) zum Servomotor ausgebaut werden.

DB33

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB33S01
Für mehr Informationen hier klicken
7 2.2 0.56 24 3000 € 61,90

DB33S01 wurde in den Warenkorb gelegt

BLDC Motor DB33 7 Watt
Datenblätter/3D DB33S01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
12.4 Ohm
Induktivität (Line to Line)
7 mH
Rotorträgheitsmoment
2.94 gcm²
Drehmomentkonstante
4.6 Ncm/A
Gewicht
0.115 kg
Spitzenstrom
1.4 A
Spitzenmoment
6.6 Ncm
Länge "A"
38 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB33S01
  • 1-4: € 61,90
  • 5-9: € 58,80
  • 10+: € 55,71
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB33S01
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved