DB28M01 –  Bürstenloser DC-Motor

3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 50,40
  • 5 - 9 € 47,88
  • 10+ € 45,36

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 29.09.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Nennleistung 14.6 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 0.95 A
  • Nenndrehzahl 10000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 3.69 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.69 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 2.7 A
  • Drehmomentkonstante 1.69 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 4.2 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB28

Kennlinie

 

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren"), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.