DB22L01 –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • NEMA
  • Nennleistung 7.7 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 0.62 A
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 1.32 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 4.2 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 1.6 A
  • Drehmomentkonstante 3.55 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 11.8 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB22
Creation in progress ...

Downloads


Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info