AP8918M6404-E –  Schrittmotor mit PG-Verschraubung IP65 – NEMA 34
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
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 3 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • NEMA 34 
  • Strom pro Wicklung 6.4 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.33 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 1900 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AP8918