AS5918L4204-ENM24 –  Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe 56 mm
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment 187 Ncm
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A" 98 mm
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 24 V
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.58 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Gewicht 1.1 kg
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]60801002004006008001 0002 00000.501.001.502.00
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 229.50 U/min
4.2A24V
 
 
1.47
4.2A48V
 
 
1.55

Zubehör

ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m