AS5918L4204-E –  Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.58 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AS5918.../AS5918...-E/-ENM24
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Zubehör

ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.