AS5918S2804-E –  Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23
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
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 2.83 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.75 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 230 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AS5918.../AS5918...-E/-ENM24
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
ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m