AS5918S2804 –  Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23

Mengenrabatt

1 - 4
€ 83,20
5 - 9
€ 79,04
10+
€ 70,72

Verfügbarkeit

  • 5 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.01.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 2.83 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.75 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 230 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  

Abmessungen

AS5918.../AS5918...-E/-ENM24
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Zubehör

ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m € 23,90
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m € 18,20
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m € 18,20
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.