AS4118L1804-ENM24 –  Schrittmotor mit M12-Stecker IP65 – NEMA 17
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
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 3.3 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 24 V
  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Widerstand pro Wicklung 1.75 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 82 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AS4118L1804
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
ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m