AS2818L0604 –  Schrittmotor mit Stecker IP65 – NEMA 11
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
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 7.2 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 0.67 A
  • Widerstand pro Wicklung 9.2 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  

Abmessungen

AS2818
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
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m