STF2818X0504-A – Ultraflacher Schrittmotor
Verfügbarkeit
Ultraflacher High-Torque-Schrittmotor mit 28x34 mm Flanschmaß und 9,4 mm Höhe, mit 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt), hohem Drehmoment und Drehzahlen bis zu 4500 U/min. Ideal geeignet für Feeder-Anwendungen in der Halbleiterindustrie oder Stirrer (Rührer).
Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA -
-
Strom pro Wicklung 0.5 A
-
Haltemoment unipolar 0.98 Ncm
-
Widerstand pro Wicklung 3.7 Ohm
-
Auflösung 1.8 °/step
-
Gewicht 0.028 kg
-
Größe 28 mm
-
Haltemoment 0.98 Ncm
-
Rotorträgheitsmoment 1.7 gcm²
-
Induktivität pro Wicklung 0.88 mH
-
Länge "A" 9.4 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
|
Ausgangsleistung
|
Drehmoment [nm] bei 360.00 U/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.5A | 12V | 0.00915 | ||
0.5A | 24V | 0.00776 | ||
0.5A | 48V | 0.00554 | ||
|