ST6318F1004-A –  Ultraflacher Schrittmotor

STF6318 - flacher Schrittmotor

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 57,70
  • 5 - 9 € 54,81
  • 10+ € 51,93

Verfügbarkeit

  • 10 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 02.07.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Ultraflacher High-Torque-Schrittmotor mit 63 mm Durchmesser, 10 mm Höhe, hohem Drehmoment und Drehzahlen bis zu 5000 U/min. Ideal geeignet für Feeder-Anwendungen in der Halbleiterindustrie oder Stirrer (Rührer).

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Haltemoment unipolar
  • Widerstand pro Wicklung 3.8 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment
  • Rotorträgheitsmoment 16 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST6318

Kennlinie

 
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.