ST6318F1004-A –  Ultraflacher Schrittmotor

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren

Ultraflacher High-Torque-Schrittmotor mit 63 mm Durchmesser, 10 mm Höhe, hohem Drehmoment und Drehzahlen bis zu 5000 U/min. Ideal geeignet für Feeder-Anwendungen in der Halbleiterindustrie oder Stirrer (Rührer).

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Haltemoment unipolar
  • Widerstand pro Wicklung 3.8 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment
  • Rotorträgheitsmoment 16 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST6318
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
  • {{ attribute.label }}