ST5918L4508-A –  Schrittmotor – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.5 A
  • Haltemoment Bipolar 186.68 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 0.5 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 1 kg
  • Größe 56 mm
  • Haltemoment unipolar 132 Ncm
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 0.95 mH
  • Länge "A" 76 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]10204060801002004006008001 0002 0004 00000.601.201.802.40
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 266.25 U/min
6.3A24Vparallel
 
 
1.78
6.3A48Vparallel
 
 
1.85
3.22A24VSeriell
 
 
1.26
3.22A48VSeriell
 
 
1.83

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer