ST5918L3008-B – Schrittmotor – NEMA 23
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA 23
-
Strom pro Wicklung 3 A
-
Haltemoment Bipolar 186.68 Ncm
-
Widerstand pro Wicklung 1 Ohm
-
Auflösung 1.8 °/step
-
Gewicht 1 kg
-
Größe 56 mm
-
Haltemoment unipolar 132 Ncm
-
Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
-
Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
-
Länge "A" 76 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
|
Ausgangsleistung
|
Drehmoment [nm] bei 228.75 U/min
|
|||
---|---|---|---|---|---|
4.2A | 24V | parallel | 1.58 | ||
4.2A | 48V | parallel | 1.58 | ||
2.1A | 24V | Seriell | 1.03 | ||
2.1A | 48V | Seriell | 1.62 | ||
|