ST5918L2008-B –  Schrittmotor – NEMA 23

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 2.4 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 5.1 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST5918
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.