ST5909L1008-A – Schrittmotor 0.9° – NEMA 23
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA 23
-
Strom pro Wicklung 1 A
-
Haltemoment Bipolar 179.61 Ncm
-
Widerstand pro Wicklung 8.6 Ohm
-
Auflösung 0.9 °/step
-
Gewicht 1 kg
-
Größe 56 mm
-
Haltemoment unipolar 127 Ncm
-
Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
-
Induktivität pro Wicklung 23 mH
-
Länge "A" 76 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
|
Ausgangsleistung
|
Drehmoment [nm] bei 152.25 U/min
|
|||
---|---|---|---|---|---|
1.42A | 24V | parallel | 0.739 | ||
1.42A | 48V | parallel | 1.21 | ||
0.67A | 24V | Seriell | 0.364 | ||
0.67A | 48V | Seriell | 0.739 | ||
|