ST5909X2508-B –  Schrittmotor 0.9° – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 2.5 A
  • Haltemoment Bipolar 60.8 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 0.85 Ohm
  • Auflösung 0.9 °/step
  • Gewicht 0.45 kg
  • Größe 56 mm
  • Haltemoment unipolar 43 Ncm
  • Rotorträgheitsmoment 120 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.6 mH
  • Länge "A" 41 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]204060801002004006008001 0002 00000.120.240.360.48
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 228.75 U/min
3.5A24Vparallel
 
 
0.43
3.5A48Vparallel
 
 
0.429
1.75A24VSeriell
 
 
0.32
1.75A48VSeriell
 
 
0.435

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer