ST4209M1206-B –  Schrittmotor 0.9° – NEMA 17

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 35,20
  • 5 - 9 € 33,44
  • 10+ € 31,68

Verfügbarkeit

  • 5 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 3.3 Ohm
  • Auflösung 0.9 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 54 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST4209

Kennlinie

 

Zubehör

ZD-D40 Dämpfer € 23,90
ZD-DF40 Dämpfer € 8,20
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel 2m € 19,80
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.