ST3518L1204-A –  Schrittmotor – NEMA 14

Mengenrabatt

1 - 4
€ 48,00
5 - 9
€ 45,60
10+
€ 43,20

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.01.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 14 
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 43 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.5 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 3.4 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

ST3518
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 23,90
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m € 18,60
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.