ST3518M1004-B —  Schrittmotor – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 46 auf Lager

Technische Daten

  • NEMA 14 
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Rotorträgheitsmoment 14 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Länge "A"
  • Wellenbearbeitung  
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.18 kg

Abmessungen

ST3518

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m € 18,10

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 27,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 26,31
  • 10+ € 24,93

Verfügbarkeit

  • 46 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.