ST2018M0804-B –  Schrittmotor – NEMA 8
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.8 A
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 5.4 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment
  • Rotorträgheitsmoment 3.6 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.5 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST2018
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
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m