Brake-BKE-0,4-5,0 –  Permanentmagnet-Bremsen
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
Die BKE-Bremsen sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Haltemoment (Bremse)
  • Größe
  • Nabe Bohrung ... H8 mit 2 Gewindestiften AM3x4 
  • Anschluss Litzen L=400 mm 
  • Einschaltzeit 10 ms
  • Nennleistung 8 W
  • Wellendurchmesser
  • Trägheitsmoment 1.3 kg mm²
  • Befestigung mit 4 M3 Schrauben 
  • Ausschaltzeit 6 ms
  • Gewicht

Abmessungen

BKE-0.4-5.0
Creation in progress ...