ST3518S0804-A –  Schrittmotor – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 55 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 27.08.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • NEMA 14 
  • Strom pro Wicklung 0.8 A
  • Rotorträgheitsmoment 10 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.3 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment 5 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 4 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.15 kg

Abmessungen

ST3518

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 22,80
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m € 18,10

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 22,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 21,18
  • 10+ € 20,07

Verfügbarkeit

  • 55 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 27.08.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.