GPLE40-2S-16 –  Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit

  • 8 auf Lager

Technische Daten

  • Untersetzung 16 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 32 Nm
  • Max. Verdrehspiel 19 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz (außer Wellenausgang) IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 17 
  • Trägheitsmoment 2.2 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 20 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht 0.45 kg
  • Lebensdauer 30000 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N

Abmessungen

GPLE40

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 201,80

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 181,62
  • 10+ € 171,53

Verfügbarkeit

  • 8 auf Lager

Konfigurieren

Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.