ST4118S0706-A – Schrittmotor – NEMA 17
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA 17
-
Strom pro Wicklung 0.7 A
-
Haltemoment Bipolar 22.6 Ncm
-
Widerstand pro Wicklung 7.6 Ohm
-
Auflösung 1.8 °/step
-
Gewicht 0.2 kg
-
Größe 42 mm
-
Haltemoment unipolar 16 Ncm
-
Rotorträgheitsmoment 38 gcm²
-
Induktivität pro Wicklung 6.8 mH
-
Länge "A" 30.5 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
|
Ausgangsleistung
|
Drehmoment [nm] bei 266.25 U/min
|
|||
---|---|---|---|---|---|
0.48A | 24V | Seriell | 0.157 | ||
0.48A | 48V | Seriell | 0.248 | ||
0.7A | 24V | eine Wicklungshälfte | 0.198 | ||
0.7A | 48V | eine Wicklungshälfte | 0.2 | ||
|
Downloads
Zubehör
ZD-D40 | Dämpfer |
|
|
ZD-DF40 | Dämpfer |
|
|
ZK-JST-VL-6 | Verlängerungskabel 2m |
|