ST4118S0406-B –  Schrittmotor – NEMA 17

ST4118 - Schrittmotor - NEMA 17

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 24,70
  • 5 - 9 € 23,46
  • 10+ € 22,23

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager
  • Weitere Artikel sind vorbestellt und ggf. auf Anfrage verfügbar.
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 03.09.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 0.35 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 30 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 38 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 21.7 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST4118

Kennlinie

 

Zubehör

ZD-D40 Dämpfer € 23,90
ZD-DF40 Dämpfer € 8,20
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel 2m € 19,80
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.