Non-captive, captive, extern – NEMA 23

nema 23 non-captive

LA56 – Non-captive Linearaktuator – NEMA 23

Flexibel einsetzbarer und kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 56 mm. Die Gewindemutter ist in die Hohlwelle eingespritzt und mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter…
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 352.2 N - 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 7.9 µm/step - 50.8 µm/step
nema 23 captive

LGA56 – Captive Linearaktuator – NEMA 23

Kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 56 mm. Die integrierte Linearführung ermöglicht einen hochgenauen Vorschub ohne zusätzliche mechanische Komponenten und verhindert das Verdrehen der Spindel.…
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 352.2 N - 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 7.9 µm/step - 50.8 µm/step
nema 23 external actuator

LSA56 – Externer Linearaktuator – NEMA 23

Kompakter Linearstellantrieb mit Flanschgröße 56 mm. Die am Rotor befestigte Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter Muttern finden Sie in der…
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 352.2 N - 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 7.9 µm/step - 50.8 µm/step

Linearaktuatoren – NEMA 23

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.