LA35 – Non-captive Linearaktuator – NEMA 14 Beschreibung Technische Daten Flexibel einsetzbarer und kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 35 mm. Die Gewindemutter ist in die Hohlwelle eingespritzt und mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter… Größe NEMA 14 Max. Kraft 86.2 N - 242.4 N Strom pro Wicklung 1.2 A Auflösung 3 µm/step - 24.4 µm/step
LGA35 – Captive Linearaktuator – NEMA 14 Beschreibung Technische Daten Sehr kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 35 mm. Die integrierte Linearführung ermöglicht mittels eines beweglichen Polygonprofils einen hochgenauen Vorschub ohne zusätzliche mechanische… Größe NEMA 14 Max. Kraft 86.2 N - 242.4 N Strom pro Wicklung 1.2 A Auflösung 3 µm/step - 24.4 µm/step
LSA35 – Externer Linearaktuator – NEMA 14 Beschreibung Technische Daten Kompakter Linearstellantrieb mit Flanschgröße 35 mm. Die am Rotor befestigte Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter Muttern finden Sie in der… Größe NEMA 14 Max. Kraft 86.2 N - 242.4 N Strom pro Wicklung 1.2 A Auflösung 3 µm/step - 24.4 µm/step