APBA60M048030-EB2 –  Bürstenloser DC-Motor IP65 – 60 mm
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
Passende Motor Controller: C5-E-2, N5-2

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 210 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.2 mH
  • Encoder  
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Gewicht
  • Encoderauflösung 2500 Impulse pro Umdrehung
  • Welle Passfedernut mit Passfeder 
  • Nennleistung 200 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 6 A
  • Drehmomentkonstante 10.7 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.56 Ohm
  • IP-Schutz Motor IP65 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Haltemoment (Bremse)

Abmessungen

APBA60-EB2
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
Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info