APBA60M048030-E2 –  Bürstenloser DC-Motor IP65 – 60 mm

brushless motors 200-400 w, 200-400 watt bürstenlose Motoren, - without brake, ohne Bremse

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 300,80
  • 5 - 9 € 285,76
  • 10+ € 270,72

Verfügbarkeit

  • 48 auf Lager
Artikel Kombinieren

Passende Motor Controller: C5-E-2, N5-2, CL4-E-2

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 24 
  • Nennleistung 200 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 6 A
  • Drehmomentkonstante 10.7 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.56 Ohm
  • IP-Schutz Motor IP65 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Welle Passfedernut mit Passfeder 
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 210 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.2 mH
  • Encoder  
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Gewicht
  • Encoderauflösung 2500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

APBA60-E2

Kennlinie

 

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren"), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.