WD15050-5616-23X –  Radantrieb

Mengenrabatt

1 - 4
€ 470,20
5 - 9
€ 423,18
10+
€ 399,67

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Baugruppen auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Die Radantriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.
Dieser Artikel kann mit folgenden Motoren kombiniert werden:

Technische Daten

  • Raddurchmesser
  • Radbreite
  • Traglast
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 24.6 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 5968 U/min
  • Trägheitsmoment 35 kg mm²
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Halterung  
  • Höhe - mm
  • Radmaterial Vulkollan 
  • Untersetzung 16 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 39.4 Nm
  • Wirkungsgrad 94 %
  • Gewicht
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Betriebstemperatur -15 bis +90 °C

Abmessungen

WD-X
Creation in progress ...
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.