Hallo {{ user.user().username }}
Kompakter Linearstellantrieb mit Flanschgröße 35 mm. Die am Rotor befestigte Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter Muttern finden Sie in der Zubehörliste.
Dieser Linearaktuator ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung und ein Lagerstützpunkt entfallen. Bei kleinen Lasten und Tragzahlen ist keine Linearführung erforderlich.
Zu diesem Linearaktuator bietet Nanotec auch passende Motor Controller an. Einen Encoder können Sie nach Auswahl Ihres Aktuators schnell und einfach dazu konfigurieren.
Der LSA35 kann mit folgenden Encodern kombiniert werden: NOE2-05-B14, NOE2-05-K14, NOE2-24-B14, NOE2-24-K14, WEDL5541-A14, WEDL5541-B14, WEDS5541-A14, WEDS5541-B14
Hinweise: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.