Gewindespindeln  –  Produkte

Spindeln mit Trapezgewinde

Spindeln mit Trapezgewinde

Trapezspindeln weisen einen Flankenwinkel von 30° auf und eignen sich besonders gut für den Einsatz als Bewegungsschraube. Sie sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Steigungen erhältlich.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.05 mm
  • Max. Axialspiel ±0.05, ±0.06, ±0.07, ±0.09 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
Spindeln mit ACME-Gewinde

Spindeln mit ACME-Gewinde

Spindeln mit ACME-Gewinde haben einen Flankenwinkel von 29° und lassen sich ideal als Bewegungsschraube verwenden. Große Steigungen ermöglichen schnelle Bewegungen, kleine Steigungen große Kräfte.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm
  • Max. Axialspiel  -
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Gewindespindeln  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren