LGA421S14-A-UKBN-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 17

Mengenrabatt

1 - 4
€ 108,10
5 - 9
€ 102,69
10+
€ 91,88

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.01.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 36 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 7.9 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • NEMA 17 
  • Kraft 451.6 N
  • Strom pro Wicklung 1.4 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Länge "B"
  • Gewicht

Abmessungen

LGA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

 

Zubehör

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m € 9,90
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.