SCB5618M4204-B –  Schrittmotor mit FluxFocus-Technologie – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 300 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.2 mH
  • Länge "A" 56 mm
  • Wellenende(n) zwei 
  • Welle Abgeflachte Welle (D-Cut) 
  • Größe 56 mm
  • Haltemoment 185 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 0.5 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.72 kg
  • Wellendurchmesser 8 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.501.001.502.00
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 397.00 U/min
4.2A24V
 
 
1.37
4.2A48V
 
 
1.69

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m