DFA68M024037-A – Bürstenloser DC-Motor

Technische Daten
-
Nennstrom 5.6 A
-
Induktivität (Line to Line) 0.2 mH
-
Drehmomentkonstante 0.054 Ncm/A
-
Motoranschluss Kabel mit offenen Litzen
-
Spitzenmoment
-
Nennleistung 110 W
-
Nenndrehzahl 3700 U/min
-
Größe
-
Widerstand (Line to Line) 0.25 Ohm
-
Rotorträgheitsmoment 1000 gcm²
-
Gewicht 0.47 kg
-
Spitzenstrom 17 A
-
Länge "A"
-
Nennmoment
-
Nennspannung 24 V
Abmessungen

Downloads
Knowledge Base
Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.