DFA90S024027-A –  Bürstenloser DC-Flachmotor
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
Passende Motor Controller: C5-E-2-X, N5-2-X

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 7.4 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.17 mH
  • Drehmomentkonstante 6.1 Ncm/A
  • Motoranschluss PCB 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 130 W
  • Nenndrehzahl 2720 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 0.21 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 3000 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 23 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V

Abmessungen

DFA90
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
ZK-DF90-500 Anschlusskabel

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info