Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
APBA60L048030-EB – Bürstenloser DC-Motor IP65 – 60 mm
Verfügbarkeit
Passende Motor Controller: N5-2-X
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
Größe 60 mm
-
Nennspannung 48 V
-
Spitzenmoment 381 Ncm
-
Nenndrehzahl 3000 U/min
-
Rotorträgheitsmoment 430 gcm²
-
Induktivität (Line to Line) 0.55 mH
-
Encoder
-
Betriebsspannung (Encoder) 5 V
-
Gewicht 1.9 kg
-
Encoderauflösung 2500 Impulse pro Umdrehung
-
Welle Passfedernut mit Passfeder
-
Nennleistung 400 W
-
Nennmoment 127 Ncm
-
Nennstrom 12 A
-
Drehmomentkonstante 10.7 Ncm/A
-
Widerstand (Line to Line) 0.25 Ohm
-
IP-Schutz Motor IP65
-
Encodertyp inkrementell
-
Länge "A" 175 mm
-
Bremse
-
Haltemoment (Bremse) 130 Ncm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Geschwindigkeit
|
Ausgangsleistung
|
Wirkungsgrad
|
Eingangsleistung
|
Verlustleistung
|
Strohmaufnahme
|
Dauerbetriebsbereich
|
Drehzahl [U/min] bei 2,228.50 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48V |
|
n/a | ||||||
|