APBA60 – Bürstenloser DC-Motor in Schutzart IP65 – 60 mm

Mit bis zu 400 W Nennleistung sind die BLDC-Motoren der Reihe APBA60 nicht nur in Bezug auf ihre Leistung vergleichbar mit 60 mm AC-Servomotoren, sondern auch mechanisch kompatibel mit ihnen. Die DC-Motoren entsprechen Schutzklasse IP65 und sind standardmäßig mit Encoder (-E) oder Encoder und Bremse (-EB) ausgestattet.
- Zwei Längen, 200 W und 400 W Nennleistung
- Nennspannung 48 V; Nenndrehzahl 3.000 U/min
- Encoderauflösung: 2.500 CPR/10.000 PPR inkrementell
- Haltebremse: 1,3 Nm
- Kombinierbar mit den Motor Controllern C5-E, N5 und CL4-E (nur -E) von Nanotec
Aufgrund ihrer niedrigen Betriebsspannung eignen sich diese Motoren vor allem für den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen, wie fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Servicerobotern. Sie können problemlos auch im medizinischen Umfeld oder anderen Umgebungen eingesetzt werden, wo für AC-Servos eine zusätzliche Isolierung oder spezielle Sicherheitsmaßnahmen erforderlich wären.
Bürstenlose DC-Motoren IP65 – APBA60 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren